Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UK311G2H-31
- FS311
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 52 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 20 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 51 mm |
| A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche | 39 mm |
| B - Breite des Innenrings | 43 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 59 mm |
| d - Wellendurchmesser | 49,213 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 75 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 17 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H3 - Zentrierdurchmesser | 150 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 140 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 185 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 23 mm |
| s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn | 34 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 71,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 44,8 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 5,93 kg |
| Spannhülse | H2311-31 |