• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UKP206D1;H2306X - NTN

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • UK206D1;H2306X
  • P206D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkeNTN
A - Gehäusebreite48 mm
Insert - total width (B1)38 mm
Bore dia. (shaft diameter)25
h - Höhe der Lagermitte42,9 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes17 mm
H2 - Höhe des Gehäuses83 mm
Distance of attachment bolt holes (J)121 mm
L - Gehäuselänge165 mm
L1 - Länge Gehäusefuß54 mm
u - Montagebohrung (Breite)17 mm
N1 - Länge Montagebohrung20 mm
Mounting bolt size (-)14 mm
OTHER FEATURES
Masse1,4 kg