• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UKP213-36H - SNR

UKP213-36H

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusebreite70 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite46 mm
B - Breite des Innenrings36 mm
d - Wellendurchmesser57,15 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter85 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie76,2 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes27 mm
H2 - Höhe des Gehäuses150 mm
J - Abstand der Montagebohrungen203 mm
L - Gehäuselänge265 mm
L1 - Länge Gehäusefuß77 mm
N - Abmessung der Montagebohrung25 mm
N1 - Länge Montagebohrung29 mm
s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn32 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl57,2 kN
C0 - Statische Tragzahl40 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse6,21 kg
SpannhülseH2313-36