• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UKP318H - SNR

UKP318H

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusebreite110 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite72 mm
B - Breite des Innenrings60 mm
d - Wellendurchmesser80 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter120 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie118 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes45 mm
H2 - Höhe des Gehäuses235 mm
J - Abstand der Montagebohrungen330 mm
L - Gehäuselänge430 mm
L1 - Länge Gehäusefuß120 mm
N - Abmessung der Montagebohrung33 mm
N1 - Länge Montagebohrung45 mm
s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn48 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl143 kN
C0 - Statische Tragzahl108 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse24,51 kg
SpannhülseH2318