Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UK328D1;H2328
- P328D1
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| A - Gehäusebreite | 140 mm |
| Insert - total width (B1) | 131 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 125 |
| h - Höhe der Lagermitte | 200 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 75 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 390 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 500 mm |
| L - Gehäuselänge | 620 mm |
| L1 - Länge Gehäusefuß | 140 mm |
| u - Montagebohrung (Breite) | 40 mm |
| N1 - Länge Montagebohrung | 55 mm |
| Mounting bolt size (-) | 33 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Masse | 84 kg |