Gehäuselagereinheiten

UKPE211H - SNR

UKPE211H

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite60 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite35 mm
B - Breite des Innenrings33 mm
d - Wellendurchmesser50 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter75 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie63,5 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes22,5 mm
H2 - Höhe des Gehäuses124,5 mm
J - Abstand der Montagebohrungen176 mm
L - Gehäuselänge222 mm
L1 - Länge Gehäusefuß68 mm
N - Abmessung der Montagebohrung18 mm
N1 - Länge Montagebohrung30 mm
s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn29 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl43,55 kN
C0 - Statische Tragzahl29,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse3,51 kg
SpannhülseH2311