UKPLE207-18H - SNR

UKPLE207-18H

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusebreite44,5 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite30,5 mm
B - Breite des Innenrings27 mm
d - Wellendurchmesser28,575 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter52 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie46,2 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes16 mm
H2 - Höhe des Gehäuses91,5 mm
J - Abstand der Montagebohrungen129 mm
L - Gehäuselänge166 mm
N - Abmessung der Montagebohrung14 mm
N1 - Länge Montagebohrung21,5 mm
s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn22,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl25,7 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,65 kg
SpannhülseH2307-18