Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
| A - Gehäusebreite | 60 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 39,5 mm |
| B - Breite des Innenrings | 33 mm |
| d - Wellendurchmesser | 47,625 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 75 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 61,3 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 23,2 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 128 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 170,5 mm |
| L - Gehäuselänge | 219,5 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 18 mm |
| N1 - Länge Montagebohrung | 26 mm |
| s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn | 29 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 43,55 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 29,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 4 kg |
| Spannhülse | H2311-30 |