• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UKT213-35H+WB - SNR

UKT213-35H+WB

Graugussgehäuse mit Spannrahmen, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite65 mm
A5 - Gesamthöhe - Rahmen + Einsatz70 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring65 mm
d - Wellendurchmesser55,563 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter85 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte38 mm
G1 - GewindegrößeTR 30x6
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses322 mm
J - Abstand der Montagebohrungen260 mm
L - Gehäuselänge606 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte144 mm
L4 - Gesamtlänge - Rahmen + Schraube699 mm
m - Abstand der Montagebohrungen260 mm
m1 - Abstand der Montagebohrungen22 mm
N - Abmessung der Montagebohrung15
P - Max Verfahrweg300 mm
s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn32 mm
SW - Größe Schraubenschlüssel19 mm
T - Blechdicke6 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl57,2 kN
C0 - Statische Tragzahl40 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse21,71 kg
SpannhülseH2313-35