Gehäuselagereinheiten

UKT316H - SNR

UKT316H

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite102 mm
A1 - Breite Führungsnut30 mm
A260 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring78 mm
d - Wellendurchmesser70 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter105 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses230 mm
H1 - Abstand Führungsnuten204 mm
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses150 mm
L - Gehäuselänge282 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte174 mm
L2 - Dicke des Befestigungsendes30 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche160 mm
N - Abmessung der Montagebohrung53 mm
N1 - Höhe Aussparung42 mm
N2 - Breite Aussparung98 mm
s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn44,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl122,85 kN
C0 - Statische Tragzahl86,5 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse15,99 kg
SpannhülseH2316