Lagereinsätze

US210-31G2T04 - SNR

US210-31G2T04

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings43,5 mm
C - Breite des Außenrings20 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone6,5 mm
d - Wellendurchmesser49,213 mm
D - Außendurchmesser des AR90 mm
G - Größe Gewindestift5/16-24UNF
m - Abstand zur Stellschraube9,2 mm
r - Radius Innenring1.1
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte10,9 mm
f0 - Faktor14.4
SW - Größe Schraubenschlüssel3,969 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl35,1 kN
C0 - Statische Tragzahl23,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,78 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,093 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,907 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,33 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,665 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,409 Hz