USEHE207T04 - SNR

USEHE207T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite32 mm
A240 mm
B - Breite des Innenrings32 mm
d - Wellendurchmesser35 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes24 mm
G - SchmiernippelR1/8"
G1 - GewindegrößeM24
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses90 mm
L - Gehäuselänge122 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte76 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche40 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte8,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl25,7 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,12 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m