USF201T04 - SNR

USF201T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe25,5 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe11 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche31 mm
B - Breite des Innenrings22 mm
d - Wellendurchmesser12 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte15 mm
G - SchmiernippelM6x1
J - Abstand der Montagebohrungen64 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser86 mm
N - Abmessung der Montagebohrung12 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte6 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl9,55 kN
C0 - Statische Tragzahl4,78 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,4 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,5 N-m