Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
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
| A - Gehäusehöhe | 25,5 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 11 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 31 mm |
| B - Breite des Innenrings | 22 mm |
| d - Wellendurchmesser | 17,463 mm |
| Dz - Durchmesser Schutzkappe | 46 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 15 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 64 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 86 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 12 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 6 mm |
| Z - Breite über Abdeckungen | 36,3 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 9,55 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 4,78 kN |
| Betriebstemperatur min | -40 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 0,433 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,2 N-m |