• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USF206-18CO - SNR

USF206-18CO

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe31 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe13 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche40 mm
B - Breite des Innenrings30 mm
d - Wellendurchmesser28,575 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe70 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte18 mm
G - SchmiernippelM6x1
J - Abstand der Montagebohrungen83 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser108 mm
N - Abmessung der Montagebohrung12 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte8 mm
Z - Breite über Abdeckungen44,2 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl19,5 kN
C0 - Statische Tragzahl11,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,105 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m