USF206NT04 - SNR

USF206NT04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe31 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe13 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche40 mm
B - Breite des Innenrings30 mm
d - Wellendurchmesser30 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte18 mm
G - SchmiernippelM6x1
J - Abstand der Montagebohrungen83 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser108 mm
N - Abmessung der Montagebohrung12 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte8 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl19,5 kN
C0 - Statische Tragzahl11,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,05 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m