• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USF208-24T20 - SNR

USF208-24T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe36 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe15 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche46 mm
B - Breite des Innenrings34 mm
d - Wellendurchmesser38,1 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte21 mm
G - SchmiernippelM6x1
J - Abstand der Montagebohrungen102 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser130 mm
N - Abmessung der Montagebohrung16 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte9 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl32,6 kN
C0 - Statische Tragzahl19,9 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,85 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m