Gehäuselagereinheiten

USF209-26N - SNR

USF209-26N

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe38 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe16 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche53 mm
B - Breite des Innenrings41,2 mm
d - Wellendurchmesser41,275 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte22 mm
G - SchmiernippelM6x1
J - Abstand der Montagebohrungen105 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser137 mm
N - Abmessung der Montagebohrung16 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte10,2 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl31,85 kN
C0 - Statische Tragzahl20,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,16 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m