USF209-28CC - SNR

USF209-28CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung.

In der Abbildung sind die Flanschlagereinheiten mit offenem Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit einem geschlossenen Deckel ausgestattet.
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
A - Gehäusehöhe38 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe16 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche53 mm
B - Breite des Innenrings41,2 mm
d - Wellendurchmesser44,45 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe95 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte22 mm
G - SchmiernippelM6x1
J - Abstand der Montagebohrungen105 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser137 mm
N - Abmessung der Montagebohrung16 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte10,2 mm
Z - Breite über Abdeckungen56,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl31,85 kN
C0 - Statische Tragzahl20,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,17 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m