USF211-35T04 - SNR

USF211-35T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe43 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe18 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche58,5 mm
B - Breite des Innenrings45,3 mm
d - Wellendurchmesser55,563 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte25 mm
G - SchmiernippelM6x1
J - Abstand der Montagebohrungen130 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser162 mm
N - Abmessung der Montagebohrung19 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte11,8 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl43,55 kN
C0 - Statische Tragzahl29,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse3,24 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m