USF212T20CC - SNR

USF212T20CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen.

In der Abbildung sind die Flanschlagereinheiten mit offenem Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit einem geschlossenen Deckel ausgestattet.
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
A - Gehäusehöhe48 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe18 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche67,8 mm
B - Breite des Innenrings53,7 mm
d - Wellendurchmesser60 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe120 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte29 mm
G - SchmiernippelM6x1
J - Abstand der Montagebohrungen143 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser175 mm
N - Abmessung der Montagebohrung19 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte14,9 mm
Z - Breite über Abdeckungen73,2 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl52,5 kN
C0 - Statische Tragzahl32,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse4,267 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift22 N-m