USFAE207T20 - SNR

USFAE207T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe26,5 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe12,5 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche38,5 mm
A3 - Zentriertiefe/Fase4,5 mm
B - Breite des Innenrings32 mm
d - Wellendurchmesser35 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte15 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses155 mm
H3 - Zentrierdurchmesser82,5 mm
J - Abstand der Montagebohrungen128 mm
J1 - Achsabstand der Langlochbohrung45 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser90 mm
L1 - Gehäusebreite Langloch75 mm
N - Abmessung der Montagebohrung14 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte8,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl25,7 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,02 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m