• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USFC203T20 - SNR

USFC203T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe23 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe5 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche26 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche19 mm
B - Breite des Innenrings22 mm
d - Wellendurchmesser17 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte10 mm
G - SchmiernippelM6x1
H3 - Zentrierdurchmesser55 mm
J - Abstand der Montagebohrungen70 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser90 mm
N - Abmessung der Montagebohrung12 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte6 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl9,55 kN
C0 - Statische Tragzahl4,78 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,47 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,5 N-m