• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USFC203T20CC - SNR

USFC203T20CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen.

In der Abbildung sind die Flanschlagereinheiten mit offenem Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit einem geschlossenen Deckel ausgestattet.

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe25,5 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe6 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche26 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche20,5 mm
B - Breite des Innenrings22 mm
d - Wellendurchmesser17 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe46 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte10 mm
G - SchmiernippelM6x1
H3 - Zentrierdurchmesser62 mm
J - Abstand der Montagebohrungen78 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser100 mm
N - Abmessung der Montagebohrung12 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte6 mm
Z - Breite über Abdeckungen34,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl9,55 kN
C0 - Statische Tragzahl4,78 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,48 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,5 N-m