• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USFC205-14CO - SNR

USFC205-14CO

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung
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
A - Gehäusehöhe27 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe7 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche29,5 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche21 mm
B - Breite des Innenrings27 mm
d - Wellendurchmesser22,225 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe60 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte10 mm
G - SchmiernippelM6x1
H3 - Zentrierdurchmesser70 mm
J - Abstand der Montagebohrungen90 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser115 mm
N - Abmessung der Montagebohrung12 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte7,5 mm
Z - Breite über Abdeckungen39,1 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14 kN
C0 - Statische Tragzahl7,88 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,964 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m