• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USFC207-23NT04 - SNR

USFC207-23NT04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe34 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe9 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche34,5 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche26 mm
B - Breite des Innenrings32 mm
d - Wellendurchmesser36,513 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte11 mm
G - SchmiernippelM6x1
H3 - Zentrierdurchmesser90 mm
J - Abstand der Montagebohrungen110 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser135 mm
N - Abmessung der Montagebohrung14 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte8,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl25,7 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,54 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m