Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- US208-24G2T20
- SCOU208-24
- FC208N
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 36 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 9 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 36 mm |
| A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche | 26 mm |
| B - Breite des Innenrings | 34 mm |
| d - Wellendurchmesser | 38,1 mm |
| Dz - Durchmesser Schutzkappe | 88 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 11 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H3 - Zentrierdurchmesser | 100 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 120 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 145 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 14 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 9 mm |
| Z - Breite über Abdeckungen | 55,7 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 32,6 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 19,9 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 200 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 2,012 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |