• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USFC211CO - SNR

USFC211CO

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe42 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe13 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche46,5 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche30 mm
B - Breite des Innenrings45,3 mm
d - Wellendurchmesser55 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe110 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte13 mm
G - SchmiernippelM6x1
H3 - Zentrierdurchmesser125 mm
J - Abstand der Montagebohrungen150 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser185 mm
N - Abmessung der Montagebohrung19 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte11,8 mm
Z - Breite über Abdeckungen62,8 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl43,55 kN
C0 - Statische Tragzahl29,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse3,871 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift22 N-m