• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USFC212T20 - SNR

USFC212T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe48 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe15 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche55,8 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche36 mm
B - Breite des Innenrings53,7 mm
d - Wellendurchmesser60 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte17 mm
G - SchmiernippelM6x1
H3 - Zentrierdurchmesser135 mm
J - Abstand der Montagebohrungen160 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser195 mm
N - Abmessung der Montagebohrung19 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte14,9 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl52,5 kN
C0 - Statische Tragzahl32,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse4,69 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift22 N-m