• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USFCE205-16 - SNR

USFCE205-16

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe20 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe9 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche17 mm
A3 - Zentriertiefe/Fase2 mm
B - Breite des Innenrings27 mm
d - Wellendurchmesser25,4 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte-2,5 mm
G - SchmiernippelM6x1
H3 - Zentrierdurchmesser70 mm
J - Abstand der Montagebohrungen90 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser115 mm
N - Abmessung der Montagebohrung9 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte7,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14 kN
C0 - Statische Tragzahl7,88 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,73 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m