Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- US201G2T04
- FE203
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 31 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 9,5 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 33 mm |
| B - Breite des Innenrings | 22 mm |
| d - Wellendurchmesser | 12 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 17 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 54 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 76 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 11,5 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 6 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 9,55 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 4,78 kN |
| Betriebstemperatur min | -40 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 0,43 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,5 N-m |