• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USFEE205 - SNR

USFEE205

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung
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
A - Gehäusehöhe23,5 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe9 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche29 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche20,5 mm
B - Breite des Innenrings27 mm
d - Wellendurchmesser25 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte9,5 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H3 - Zentrierdurchmesser75 mm
J - Abstand der Montagebohrungen92 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser115 mm
N - Abmessung der Montagebohrung9 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte7,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14 kN
C0 - Statische Tragzahl7,88 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,77 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m