• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USFEE210 - SNR

USFEE210

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe32,5 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe13 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche45,1 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche28,5 mm
B - Breite des Innenrings43,5 mm
d - Wellendurchmesser50 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte12,5 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H3 - Zentrierdurchmesser115 mm
J - Abstand der Montagebohrungen136 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser165 mm
N - Abmessung der Montagebohrung14 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte10,9 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl35,1 kN
C0 - Statische Tragzahl23,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,46 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m