USFEE212-39 - SNR

USFEE212-39

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung
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
A - Gehäusehöhe40,5 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe16 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche55,8 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche36,5 mm
B - Breite des Innenrings53,7 mm
d - Wellendurchmesser61,913 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte17 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H3 - Zentrierdurchmesser140 mm
J - Abstand der Montagebohrungen165 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser195 mm
N - Abmessung der Montagebohrung14 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte14,9 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl52,5 kN
C0 - Statische Tragzahl32,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse4,22 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m