USFL206-18CC - SNR

USFL206-18CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung.

In der Abbildung sind die Flanschlagereinheiten mit offenem Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit einem geschlossenen Deckel ausgestattet.
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
A - Gehäusehöhe31 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe13 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche40 mm
B - Breite des Innenrings30 mm
d - Wellendurchmesser28,575 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe70 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte18 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses148 mm
J - Abstand der Montagebohrungen117 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser80 mm
N - Abmessung der Montagebohrung16 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte8 mm
Z - Breite über Abdeckungen44,4 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl19,5 kN
C0 - Statische Tragzahl11,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,89 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m