USFL206-19T20 - SNR

USFL206-19T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe31 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe13 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche40 mm
B - Breite des Innenrings30 mm
d - Wellendurchmesser30,163 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte18 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses148 mm
J - Abstand der Montagebohrungen117 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser80 mm
N - Abmessung der Montagebohrung16 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte8 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl19,5 kN
C0 - Statische Tragzahl11,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,82 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m