Gehäuselagereinheiten

USFLE206-20T20 - SNR

USFLE206-20T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe32,1 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe12 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche42 mm
B - Breite des Innenrings30 mm
d - Wellendurchmesser31,75 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte20 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses142 mm
J - Abstand der Montagebohrungen116,5 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser80 mm
N - Abmessung der Montagebohrung11,5 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte8 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl19,5 kN
C0 - Statische Tragzahl11,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,74 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m