Gehäuselagereinheiten

USFLE207-22T04CC - SNR

USFLE207-22T04CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen.

In der Abbildung sind die Flanschlagereinheiten mit offenem Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit einem geschlossenen Deckel ausgestattet.

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe33,7 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe12,5 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche44,5 mm
B - Breite des Innenrings32 mm
d - Wellendurchmesser34,925 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe80 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte21 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses155 mm
J - Abstand der Montagebohrungen130 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser92 mm
N - Abmessung der Montagebohrung14 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte8,5 mm
Z - Breite über Abdeckungen49,6 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl25,7 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,042 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m