Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung.
In der Abbildung sind die Flanschlagereinheiten mit offenem Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit einem geschlossenen Deckel ausgestattet.
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
| A - Gehäusehöhe | 33,7 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 12,5 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 44,5 mm |
| B - Breite des Innenrings | 32 mm |
| d - Wellendurchmesser | 35 mm |
| Dz - Durchmesser Schutzkappe | 80 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 21 mm |
| G - Schmiernippel | R1/8" |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 155 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 130 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 92 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 14 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 8,5 mm |
| Z - Breite über Abdeckungen | 49,6 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 25,7 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 15,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 1,082 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 5,5 N-m |