USFLE207T20CO - SNR

USFLE207T20CO

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe33,7 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe12,5 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche44,5 mm
B - Breite des Innenrings32 mm
d - Wellendurchmesser35 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe80 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte21 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses155 mm
J - Abstand der Montagebohrungen130 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser92 mm
N - Abmessung der Montagebohrung14 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte8,5 mm
Z - Breite über Abdeckungen49,6 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl25,7 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,076 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m