Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- US210-30G2T04
- FLE210N
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 41,6 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 13 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 60,6 mm |
| B - Breite des Innenrings | 43,5 mm |
| d - Wellendurchmesser | 47,625 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 28 mm |
| G - Schmiernippel | R1/8" |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 190 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 157 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 116 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 18 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 10,9 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 35,1 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 23,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -40 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 2,1 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |