USFLZ202T20 - SNR

USFLZ202T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe32 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe10 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche35 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche28,5 mm
B - Breite des Innenrings22 mm
d - Wellendurchmesser15 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte19 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses112,5 mm
H3 - Zentrierdurchmesser55 mm
J - Abstand der Montagebohrungen90 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser60,5 mm
N - Abmessung der Montagebohrung11,5 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte6 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl9,55 kN
C0 - Statische Tragzahl4,78 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,48 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,5 N-m