USFLZ206-18 - SNR

USFLZ206-18

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung
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
A - Gehäusehöhe30 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe12 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche39 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche27 mm
B - Breite des Innenrings30 mm
d - Wellendurchmesser28,575 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte17 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses142 mm
H3 - Zentrierdurchmesser80 mm
J - Abstand der Montagebohrungen116,5 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser83 mm
N - Abmessung der Montagebohrung11,5 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte8 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl19,5 kN
C0 - Statische Tragzahl11,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,88 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m