Gehäuselagereinheiten

USFLZ206-18T04 - SNR

USFLZ206-18T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe30 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe12 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche39 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche27 mm
B - Breite des Innenrings30 mm
d - Wellendurchmesser28,575 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte17 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses142 mm
H3 - Zentrierdurchmesser80 mm
J - Abstand der Montagebohrungen116,5 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser83 mm
N - Abmessung der Montagebohrung11,5 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte8 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl19,5 kN
C0 - Statische Tragzahl11,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,88 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m