USP206-18CO - SNR

USP206-18CO

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung.

In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.
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
A - Gehäusebreite48 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite30 mm
B - Breite des Innenrings30 mm
d - Wellendurchmesser28,575 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe70 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie42,9 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes18 mm
H2 - Höhe des Gehäuses83 mm
J - Abstand der Montagebohrungen121 mm
L - Gehäuselänge165 mm
L1 - Länge Gehäusefuß54 mm
N - Abmessung der Montagebohrung17 mm
N1 - Länge Montagebohrung21 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte8 mm
Z - Breite über Abdeckungen53 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl19,5 kN
C0 - Statische Tragzahl11,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,37 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m