• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USP209-28T04 - SNR

USP209-28T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite54 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite37 mm
B - Breite des Innenrings41,2 mm
d - Wellendurchmesser44,45 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie54 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes20 mm
H2 - Höhe des Gehäuses108 mm
J - Abstand der Montagebohrungen146 mm
L - Gehäuselänge190 mm
L1 - Länge Gehäusefuß60 mm
N - Abmessung der Montagebohrung17 mm
N1 - Länge Montagebohrung23 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte10,2 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl31,85 kN
C0 - Statische Tragzahl20,8 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,37 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m