Gehäuselagereinheiten

USP209T04CC - SNR

USP209T04CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite54 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite37 mm
B - Breite des Innenrings41,2 mm
d - Wellendurchmesser45 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe95 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie54 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes20 mm
H2 - Höhe des Gehäuses108 mm
J - Abstand der Montagebohrungen146 mm
L - Gehäuselänge190 mm
L1 - Länge Gehäusefuß60 mm
N - Abmessung der Montagebohrung17 mm
N1 - Länge Montagebohrung23 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte10,2 mm
Z - Breite über Abdeckungen70 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl31,85 kN
C0 - Statische Tragzahl20,8 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,419 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m