USP210-31N - SNR

USP210-31N

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung
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
A - Gehäusebreite60 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite39 mm
B - Breite des Innenrings43,5 mm
d - Wellendurchmesser49,213 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie57,2 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes22 mm
H2 - Höhe des Gehäuses114 mm
J - Abstand der Montagebohrungen159 mm
L - Gehäuselänge206 mm
L1 - Länge Gehäusefuß65 mm
N - Abmessung der Montagebohrung20 mm
N1 - Länge Montagebohrung25 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte10,9 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl35,1 kN
C0 - Statische Tragzahl23,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,78 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m