USPA202-10T04 - SNR

USPA202-10T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite36 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite19 mm
B - Breite des Innenrings22 mm
d - Wellendurchmesser15,875 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes9 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie30,2 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes10 mm
H2 - Höhe des Gehäuses57 mm
J - Abstand der Montagebohrungen48 mm
L - Gehäuselänge70 mm
L1 - Länge Gehäusefuß20 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM8
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte6 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl9,55 kN
C0 - Statische Tragzahl4,78 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,38 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,2 N-m