USPA209-26CO - SNR

USPA209-26CO

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung.

In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.
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
A - Gehäusebreite60 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite32 mm
B - Breite des Innenrings41,2 mm
d - Wellendurchmesser41,275 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe95 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes25 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie54,2 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes13 mm
H2 - Höhe des Gehäuses108 mm
J - Abstand der Montagebohrungen90 mm
L - Gehäuselänge120 mm
L1 - Länge Gehäusefuß42 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM14
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte10,2 mm
Z - Breite über Abdeckungen70,2 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl31,85 kN
C0 - Statische Tragzahl20,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,312 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m